Plant Simulation X Essentials er en kraftig digital produksjonsløsning på inngangsnivå som har sentrale statistiske simuleringsfunksjoner for å lage, analysere og optimalisere 3D-modeller av produksjonssystemer og deres prosesser ved hjelp av grunnleggende objekter, brukerdefinerte objekter, biblioteker og kontroller for opptil 500 objekter.
Viktige funksjoner
Simulere, validere og optimalisere
Lag 3D-visualiseringsmodeller på opptil 500 objekter i størrelse for simulering, validering og optimalisering av produksjonssystemene og prosessene dine ved hjelp av Plant Simulation Essentials-programvaren. Optimaliser materialflyt, ressursutnyttelse og logistikk for alle nivåer av anleggsplanlegging — fra globale produksjonsanlegg og lokale anlegg til spesifikke linjer.
Utforsk og analyser
Modellere logistikk- og produksjonssystemer nøyaktig for å utforske deres egenskaper og optimalisere ytelsen. Den digitale modellen lar deg kjøre eksperimenter og hva-hvis-scenarier uten å forstyrre det eksisterende produksjonssystemet eller - når det brukes i planleggingsprosessen - lenge før det virkelige systemet er installert. Omfattende analyseverktøy, statistikk og diagrammer lar deg evaluere ulike produksjonsscenarier og ta raske, pålitelige beslutninger i de tidlige stadiene av produksjonsplanleggingen. Valider delruting og få et omfattende overblikk over maskintilstander, noe som letter bedre beslutningstaking og produksjonsstyring.
Effektiviser datautvekslingUtnytt integrasjon med teknologier som ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle og Socket for å muliggjøre direkte tilgang til tredjepartskode, databaseintegrasjon og effektiv dataoverføring, noe som forbedrer simulering og overvåking i sanntid.

Om Plant Simulation X
Plant Simulation X er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med omfattende digitale produksjonsegenskaper som brukes til å simulere, utforske, analysere og optimalisere produksjon og logistikk på alle planleggingsnivåer. Få tilgang til hierarkiske modeller av produksjonsanlegg, linjer og operasjoner i et 3D-miljø med de ekstra fordelene med fleksibilitet, samarbeid, sikkerhet og skalerbarhet til en skybasert programvare.
Den strømlinjeformede programvaredistribusjonen og konfigurasjonen muliggjør høyere produktivitet og umiddelbar utvidelse av produksjonskapasiteten. De kostnadseffektive og tilpassbare Plant Simulation X-produktene er skreddersydd for forskjellige nivåer av digital produksjonskompleksitet.
Fordeler med Plant Simulation X:
- Optimaliser ytelsen og energiforbruket til eksisterende produksjonssystemer før implementering
- Maksimer effektivitet og utnyttelse av ressurser og identifiser flaskehalser i planleggingsfasen
- Forbedre produktiviteten og minimer investeringskostnadene for produksjonslinjer
- Forbedre samarbeidet mellom interessenter ved hjelp av skybaserte løsninger