Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

PLM On Cloud er drevet av Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services er en IT-løsningsorganisasjon som har samarbeidet med mange av verdens største virksomheter i deres transformasjonsreiser i over 50 år. TCS tilbyr en konsulentledet, kognitivt drevet, integrert portefølje av forretnings-, teknologi- og ingeniørtjenester og løsninger. Dette leveres gjennom den unike Location Independent Agile™ leveringsmodellen. TCS' proaktive holdning til klimaendringer og prisbelønning har gitt den en plass i ledende bærekraftsindekser som MSCI Global Sustainability Index og FTSE4Good Emerging Index.

Hvorfor Kraften til skyen for Digital Thread-rammeverket?

... skymigreringsplan. Referansearkitektur for å veilede plattformbeslutninger.
-Rådgivningstjenester for strategi og ferdigstillelse av arkitektur på høyt nivå
-Cloud Assessment Framework for å identifisere skyplattformparametrene i riktig størrelse
-Cloud konfigurasjon og distribusjon
-Referansearkitektur for valgfri skyplattform
-Infrastrukturautomatisering
-Test automatisering

Fordeler

  • 10% - 30% økning i applikasjonsytelsen
  • 20% - 25% reduksjon i infrastrukturkostnader
  • Aktivering av lukket sløyfeproduktsyklus
  • Aktivering av Digital Thread/Twin

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Tilleggsinformasjon og ressurser

Forutsetninger

ingen