Beskytt strømmen fra 120—600 V AC
UL 1449 Type 1-enheter med 35—50 kA overspenningsverdier og 100—200 kA SCCR, tilgjengelig i 1P til 4P-konfigurasjoner for vanlige distribusjoner.
Overspenninger er en ledende årsak til uplanlagte avbrudd. Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD) beskytter strøm- og signalkretser over hele anlegget for å holde produksjonen i gang og sensitiv elektronikk trygg. DIN-skinnedesign med utskiftbare moduler og fjernkontakter gjør installasjonen enkel og vedlikeholdet raskt. Porteføljen dekker AC 120—600 V, DC 24 V og PV opp til 1500 V pluss UL-listet signalbeskyttelse, montering av ettermontering og nybygg etter hvert som NECs forventninger utvikler seg.
Reduser overspenninger over vekselstrøm, likestrøm og signalbaner for å beskytte stasjoner, PLC-er og instrumentering slik at produksjonen holder seg på sporet og ressursene varer lenger.
Bytt overspenningsmoduler eller legg til beskyttelse for flere kretser uten omkobling, takket være modulær design og DIN-skinnemontering.
Dekk AC-, DC- og signallinjebeskyttelse fra hovedstrømforsyninger til styring av ledninger og datakoblinger med en enkelt integrert portefølje.
UL 1449 Type 1-enheter med 35—50 kA overspenningsverdier og 100—200 kA SCCR, tilgjengelig i 1P til 4P-konfigurasjoner for vanlige distribusjoner.
24 VDC-beskyttelse for kontroller pluss 1000 V og 1500 V alternativer for solcelleapplikasjoner, alle med utskiftbare moduler for rask restaurering.
UL 497B-enheter i tynne 6,2 mm bredder for 5, 12, 15 og 24 V med alternativer for 4—20 mA sløyfer, Fieldbus og Cat 6-kommunikasjon.