Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Smilende energiarbeider iført en hard lue på telefonen, overlagt med stilisert Siemens «X» -grafikk over en mørkeblå bakgrunn.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. november, Hall a.A50, Wien

Oppdag hvordan AI-drevne nett kan låse opp opptil 30% mer kapasitet og samtidig redusere strømbrudd med opptil 30%.

Hvorfor Spectrum Power Energy Management?

Spectrum Power Energy Management er et integrert programvaresystem for å administrere, orkestrere og optimalisere kraftoverføringsnett. Det øker effektiviteten og robustheten til kraftoverføringsnett ved å bruke alle tilgjengelige data på en smart og strømlinjeformet måte. Systemet gir en sanntidsvurdering av nettstatusen, slik at du kan evaluere og velge optimale handlinger for nettstabilitet.

Spectrum Power Energy Management er sikker ved design, med flerlags sikkerhetstiltak basert på IEC 62443-3-3 og kontinuerlig vedlikehold. Den integreres sømløst med IT-systemer i tråd med internasjonale standarder. Spectrum Power-funksjoner kan enkelt utvides med Gridscale X-moduler for fremtidssikker fleksibilitet.

Siguard DSA TSO-bilde

Viktige fordeler

Opprettholde rutenettstabilitet

Forvent nettstatusen din og vurder den i sanntid for å identifisere optimale handlinger med rask operatørveiledning. Hold deg fullstendig klar over alarmer, grensebrudd, nettverksbegrensninger og værpåvirkning på belastning og fornybar produksjon.

Sikre cybersikkerhet

Styrk cybersikkerheten og ivareta juridisk og operasjonell integritet med et verifisert, standardisert systemoppsett. Opprettholde kontinuerlig forbedring og overholdelse av forskrifter gjennom regelmessige oppdateringer og oppdateringer.

Hold deg tilpasningsdyktig

Tilpass deg raskt til skiftende behov og prioriteringer med smidig prosjektoppsett, rask utgivelseskadens i produktutvikling og trinnvise tekniske leveranser.

Utvalgte funksjoner