Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Smilende energiarbeider iført en hard lue på telefonen, overlagt med stilisert Siemens «X» -grafikk over en mørkeblå bakgrunn.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. november, Hall a.A50, Wien

Oppdag hvordan AI-drevne nett kan låse opp opptil 30% mer kapasitet og samtidig redusere strømbrudd med opptil 30%.

Hvorfor Spectrum Power Advanced Distribution Management?

Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) er et integrert programvaresystem for å administrere, orkestrere og optimalisere strømdistribusjonsnett. Det hjelper verktøyene med å øke påliteligheten, integrere voksende DER og effektivisere driften ved å forene SCADA-funksjonalitet og strømbrudd i én plattform. Med datadrevet situasjonsbevissthet og rik 2D/3D-visualisering får operatørene innsikt for å ta den riktige avgjørelsen til rett tid.

For fremtidssikker fleksibilitet og avanserte analysefunksjoner kan Spectrum Power enkelt utvides med Gridscale X-moduler. Spectrum Power ADMS er sikker av design, med flerlags sikkerhetstiltak basert på IEC 62443-3-3 og kontinuerlig vedlikehold. Den integreres sømløst med IT-systemer i tråd med internasjonale standarder.

Spectrum Power 7 ADMS Kontrollsenter Visuell Cockpit

Viktige fordeler

Forbedre nettets pålitelighet og effektivitet

Spectrum Power ADMS gir operatører mulighet til sanntidsnettsynlighet, smart kontroll av alle eiendeler og beslutningsstøtte — noe som gjør det mulig å forbedre driftseffektiviteten og løse strømbrudd raskt.

Hold deg fleksibel med modulær interoperabilitet

Vårt modulære system betjener alle spenningsnivåer fra HV ned til LV når det kombineres med Gridscale X. Det gir sømløs IT-integrasjon og enkel utvidelse som svar på endringer i regelverket.

Sikre cybersikkerhet

Styrk cybersikkerheten og ivareta juridisk og operasjonell integritet med et verifisert, standardisert systemoppsett. Opprettholde kontinuerlig forbedring og overholdelse av forskrifter gjennom regelmessige oppdateringer og oppdateringer.

Utvalgte funksjoner

Casestudie

Kärnten Netz GmbH, Østerrike forbedrer nettets pålitelighet

Gridoperatører gjennomgår en vegg med skjermbilder.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter