Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

ASGER PLATFORM er drevet av SOBE Yazılım

Som SOBE YAZILIM utvikler vi tilpassede løsninger for de komplekse sikkerhetsbehovene i cyberverdenen. Ved å utvikle banebrytende teknologier innen sikkerhet, bruker vi de mest innovative tilnærmingene for å beskytte våre kunders digitale eiendeler. Vår visjon er å lede kundene våre ved å tilby de mest innovative og effektive løsningene i møte med stadig utviklende trusler. Vårt omfattende utvalg av tjenester inkluderer:<br/><br/>ASGER: Sikker tilgang til privilegerte systemer (rdp, ssh, telnet, webapp, x11 apptilgang)<br/>SIBERAT: Trusselintelligens, bedrag, automatisering og orkestrering (IT- og ICS-lokker)<br/>GATESUP: Ethernet-virtualiseringslag 2 vpn (optimalisert speiltrafikk, kringkasting, unicast, multicast, hvilken som helst OT-protokolloverføring)

Hvorfor Bedriftsprivilegert tilgang og null tillitsplattform?

ASGER Platform er en enhetlig cybersikkerhetspakke bygget for bedriftsmiljøer som krever streng tilgangskontroll og overholdelse. Den kombinerer Privileged Access Management (PAM) med øktopptak, passordrotasjon, HSM-støttet hvelvkryptering og nettleserisolering. Zero Trust Network Access (ZTNA) -modulen håndhever identitetsbasert tilgang med MTL-er og enhetsstillingskontroller. Fullstendig flerleietaker, ende-til-ende-kryptert.

ASGER PÅLOGGING

Fordeler

  • IT & OT Privileged Access Management Unified PAM for IT og OT med øktopptak, tastetrykklogging og sanntidsovervåking. HSM-støttet hvelv med PKCS #11 -nøkkelinnpakning sikrer legitimasjon. Passordrotasjon dekker 92 behandlere inkludert SCADA, PLC, DCS, AD, databaser og nettverksenheter.
  • Zero Trust Network Access for IT/OT-identitetsbasert tilgang via ProxyGate med MTL-er og enhetsstillingskontroller på tvers av konvergerte IT/OT-nettverk. OIDC Identity Broker med MFA sikrer at bare verifiserte brukere når kritiske OT-eiendeler. Ingen VPN-avhengigheter — hver økt blir kontinuerlig validert.
  • Air-Gap-distribusjon for industrielle miljøer Spesialbygget for luftgappede OT-nettverk med full frakoblet drift. Isolering av flerleier-skjema per leietaker sikrer datasegregering. Ende-til-ende-kryptering, maskering av hvelv på feltnivå og revisjonslogging oppfyller kravene til samsvar med IEC 62443 og ISO 27001
  • Nettleserisolering og OT-sesjonssikkerhet Containerisert nettleserisolering fjerner direkte endepunkt-til-mål-tilkoblinger i OT-soner. Økter kjøres i isolerte miljøer med opptak, OCR-indeksering og AI-anomalideteksjon. Utklippstavlekontroll og vannmerking forhindrer dataeksfiltrering.
  • Secure Endpoint & Desktop Management XOS leverer herdet operativsystem via USB-oppstart med sentralisert policyhåndheving for operatørarbeidsstasjoner. Støtter luftgappet distribusjon for industrielle anlegg. Administratorer distribuerer sikre OS-avbildninger, kontrollerer eksterne enheter og håndhever OT-sikkerhetsgrunnlinjer

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...
ASGER

Sikre privilegert tilgang til SCADA og DCS

ASGER PAM sikrer SCADA-, DCS- og PLC-tilgang i olje- og gassanlegg med null-tillitspolicyer, MFA, øktregistrering og automatisert legitimasjonsrotasjon for 92 systemtyper. Luft-gap-distribusjon for offshore- og raffineringsmiljøer. 95% reduksjon av angrepsoverflater, IEC 62443-kompatibel.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

ASGER ISO (Rocky Linux-basert), 8 CPU-kjerner, 32 GB RAM, 500 GB SSD for distribusjon.

Docker-motor 24+, Docker Compose v2, PostgreSQL 15+, Redis 7+, Nginx 1.24+