Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Powerline-tilstandsovervåking — PowerLink CM?

PowerLink CM er en aktiv tilstandsovervåkingsløsning for høyspente AC- eller DC-overføringslinjer. Den lokaliserer linjefeil og sporer kontinuerlig linjeforhold, enten linjer er drevet eller uten strøm.

Tradisjonelle metoder sliter med jordede eller strømløse linjer og krever feildeteksjon i sanntid. PowerLink CM overvåker aktivt alle kraftledningstyper, og gir nøyaktig feillokalisering selv etter en hendelse, slik at du kan reagere effektivt på driftsendringer eller problemer.

Lokaliser linjefeil med høy presisjon, opptil 100 meter pluss 0,1% av linjelengden. Oppdag langsomme, langsiktige endringer i linjetilstanden for å gjenkjenne forverring tidlig for proaktivt vedlikehold og øke linjetilgjengeligheten. Overvåk strømforsynede, strømløse eller jordede linjer for å gi omfattende nettverksovervåking.

Viktige fordeler

Nøyaktige feildata

Finn linjefeil nøyaktig (åpen eller kort) på hvilken som helst kraftledning, inkludert fase, jord eller metallretur. Få feilplasseringsdata på tidspunktet for hendelsen, eller utløs dem etterpå for detaljert analyse.

Kontinuerlig overvåking av linjetilstand

Aktivt overvåke høyspenningsoverføringslinjer, inkludert HVAC eller HVDC, drevne, ikke-strømførende eller jordede ledninger. Spor variasjoner i linjeimpedansegenskaper over tid og avstand for å oppdage langsomme, langsiktige endringer.

Diverse feiltype deteksjon

Oppdag jordfeil og kortslutninger med høy presisjon. Bruk integrert spektrumanalyse og effektiv frekvensstyring for å identifisere sporadiske hendelser og linjeforringelse.