Grensesnitt for HV-linjer
Opprett et sikkert, robust kommunikasjonsgrensesnitt mellom HV-kraftledninger og PLS-komponenter. Bruk pålitelig i krevende miljøer, og koble sømløst med PowerLink 50/100, PowerLink IP, PowerLink CM og SWT 3000.
AKE-koblingsenheten vår gir et robust kommunikasjonsgrensesnitt mellom høyspente (HV) kraftledninger og Power Line Carrier (PLC) utstyr. Den kobler PLS-komponenter i tøffe miljøer.
Integrer sikkert høyfrekvente kommunikasjonsstrømmer i HV-kraftledninger. AKE-koblingsenheten vår beskytter personell og PLS-terminaler mot høyspenningsfarer. Det danner et høypassfilter med en høyspenningskondensator, som muliggjør sikker fase-til-jord og fase-til-fase-kommunikasjon for pålitelig dataoverføring.
Vår AKE-enhets robuste design gir lang driftslevetid, noe som reduserer vedlikeholdet. Tilpass enheten enkelt for forskjellige linjeimpedanser og koblingskondensatorer for fleksibilitet på tvers av forskjellige nettverkskonfigurasjoner. Overhold IEC 60481-standarden for kompatibel drift.
Beskytt driftspersonell og PLS-terminaler mot høyspenningsfarer. Isoler effektivt høyfrekvente strømmer, for et tryggere arbeidsmiljø.
Opprettholde jevn kommunikasjon mellom høyspente kraftledninger og PLS-utstyr. Drift pålitelig selv under utfordrende miljøforhold for å minimere nedetid og maksimere systemtilgjengeligheten.
Sikre fleksibel kommunikasjon over HV-kraftledninger. Tilpass enkelt til varierende linjeimpedanser og koblingskondensatorer. Optimaliser signaloverføring og oppretthold kompatibilitet med PLS-komponenter for robust systemytelse.
Opprett et sikkert, robust kommunikasjonsgrensesnitt mellom HV-kraftledninger og PLS-komponenter. Bruk pålitelig i krevende miljøer, og koble sømløst med PowerLink 50/100, PowerLink IP, PowerLink CM og SWT 3000.
Tilrettelegge for allsidig fase-til-jord- og fase-til-fase-kommunikasjon på tvers av HV-kraftledninger. Tilpass enheten for varierende linjeimpedanser og koblingskondensatorer for optimal signaloverføring og systemkompatibilitet.
Tilfør høyfrekvente strømmer til og fra PLC-komponenter. Lag et høypassfilter med høyspenningskondensatoren, og beskytt personell og PLS-terminaler mot høyspenningsfarer.