Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIVACON S4 sentralbord?

SIVACON S4 sentralbord (NF-teknologi) leverer pålitelig ytelse med standard strømverdier på opptil 4000 A eller forbedrede funksjoner på opptil 6 300 A med utvidet lisensalternativ. Den er bygget for å oppfylle alle bransjestandarder, og sikrer maksimal pålitelighet gjennom designverifisering i samsvar med IEC 61439, noe som gir operatørene sertifisert sikkerhet og ytelsessikkerhet.

Teknisk presisjon sikres gjennom omfattende 3D-datalevering, noe som muliggjør effektiv planlegging og konfigurasjon. Med detaljerte STEP-data kan en nøyaktig digital tvilling opprettes for avansert systemmodellering og vedlikehold.

Et åpent SIVACON S4 sentralbord

Viktige fordeler

Forbedre påliteligheten

Sikre stabil og sikker distribusjon av elektrisk energi på tvers av industrielle og kommersielle installasjoner i samsvar med alle relevante standarder.

Aktiver fleksibel konfigurasjon

Tilpass systemet til ulike effektbehov med et bredt spekter av mulige kombinasjoner takket være den modulære og skalerbare designen.

Øk åpenheten med digital integrasjon

Overvåk og analyser strømdistribusjon ved hjelp av digitale verktøy og systemtilkobling. Lag en digital tvilling av sentralbordet ditt med SIMARIS configuration eller

SIVACON S4 Keyvisual - En halv gjengivelse av SIVACON S4, en halv digital tvilling

Støtte modulære systemer

Konfigurer distribusjonskort med standardiserte komponenter som forenkler prosjektering og installasjon. Sentraltavlene til SIVACON S4 er basert på et fullt modulært systemkonsept som gir maksimal fleksibilitet gjennom hele installasjonens livssyklus. Takket være den kostnadseffektive plattformstrukturen forenkles både konfigurasjon og montering, mens den sømløse integrasjonen av innovative SENTRON-komponenter sikrer en fremtidsklar strømdistribusjonsløsning. Standardiserte enheter og moduler kan kombineres fleksibelt og konfigureres for å møte individuelle prosjektkrav. Dette muliggjør fremtidig utvidelse, modifikasjon og modernisering av systemet. Nye komponenter kan integreres raskt og med minimal innsats, uten at det kreves omfattende endringer i eksisterende sentralbordseksjoner. Som et resultat minimerer den modulære utformingen nedetid, øker investeringssikkerheten og gjør det mulig for systemet å tilpasse seg enkelt til fremtidige krav.

Lag digitale tvillinger

Å generere en digital tvilling fra STEP-data kan være en kjedelig og kompleks prosess. Vi gjør overgangen til 3D-prosjektering ekstremt enkelt. Takket være 3D-prosessoren kan du eksportere den digitale tvillingen til dine SIVACON S4 strømfordelingskort fra SIMARIS configuration med ett klikk og deretter eksportere den som en STEP-fil via SIMARIS xchange. Med sin detaljerte visualisering gir den digitale tvillingen merverdi på mange områder, fra planlegging til vedlikehold og utvidelse.

Dra nytte av detaljerte visualiseringer helt ned til den siste skruen

I tillegg til den raske og enkle genereringen av den digitale tvillingen, drar du også fordel av et ekstremt høyt detaljnivå som forenkler arbeidet ditt i flere applikasjoner. Ved å bruke 3D-modellen til planlegging av anlegg og bygninger, dimensjonering av kobberdeler, systeminstallasjoner og vedlikehold og utvidelse: drar du nytte av høy presisjon og reduserte feil, samt sparer tid og penger. Prosesstrinnene krever også mindre spesialisert kunnskap, og eliminerer dermed arbeid for deg som panelbygger.

SIMARIS 3D-prosessorikonmontering - Ikon som symboliserer enkel vedlikehold

Forenkle installasjon og vedlikehold

Lavspenningssentralbordet SIVACON S4 er spesielt utviklet for å minimere installasjons- og vedlikeholdsarbeidet. Den modulære designen muliggjør rask og fleksibel integrering av standardiserte komponenter, noe som forenkler prosjektering, montering og fremtidige systemutvidelser betydelig.

Ved å bruke modulære enheter som SENTRON 3VA strømbrytere i støpt hus og 3WA luftbrytere, kan funksjoner konfigureres i henhold til spesifikke krav og enkelt tilpasses når modifikasjoner eller utvidelser er nødvendig. Individuelle moduler kan byttes ut eller oppgraderes raskt uten at det kreves store endringer i det totale systemet. Dette letter i stor grad service- og vedlikeholdsaktiviteter.

Ofte stilte spørsmål

Høyere planleggingssikkerhet
Med den digitale tvillingen til en SIVACON S4 er koordineringen med andre systemspesialister mye enklere. For eksempel kan du integrere den digitale tvillingen i bygningsmodeller og bruke den til kollisjonsdeteksjon. Takket være dataenes høye detaljnivå reduseres tolkningsrommet, noe som øker planleggingssikkerheten.

Uanstrengt generering av kobberdeler
Ved å importere STEP-dataene til CAD-systemene dine, kan du ta dimensjonene for koblingsapparatets kobberdeler direkte fra den digitale tvillingen. Dette reduserer tiden og innsatsen som trengs for dimensjonering betydelig.

Enkel og feilfri installasjon
3D-modellen gir det ideelle grunnlaget for enkel og presis montering takket være den detaljerte visualiseringen, ned til den minste komponenten. Ved å redusere tolkningsrommet reduseres monteringsfeil betydelig.

Ukomplisert vedlikehold og utvidelse
Vedlikeholdsarbeid, utvidelse med tilleggskomponenter og modulutskifting håndteres også enkelt takket være 3D-modellen. Ved hjelp av 3D-prosessoren kan du enkelt oppdatere og eksportere den digitale tvillingen når som helst, slik at den alltid representerer gjeldende tilstand på sentralbordet ditt.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Brosjyrer

Brosjyre | SIVACON S4 og ALPHA UNIVERSAL distribusjonssystemer

Kataloger

Katalog | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALFA

Manualer

Søknadshåndbok | SIVACON S4 Strømfordelingskort opp til 6300 A