Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor er det SIVACON 8PS — LD-systemet?

SIVACON 8PS — LD samleskinnesystem gir pålitelig kraftoverføring i applikasjoner med høyt effektbehov, fra 1100 A til 5000 A. Den kompakte designen og den raske installasjonen skaper en kostnadseffektiv infrastruktur for strømdistribusjon.

Systemet gir en høy grad av sikkerhet gjennom buebestandige uttaksenheter og kostnadseffektiv dataoverføring ved hjelp av innovativ kraftledningsteknologi.

Enten det brukes i industrielle produksjonslinjer, utstillingshaller eller til halvlederproduksjon, er LD-systemet ideelt for å oppnå høy energigjennomsiktighet og avansert energistyring i samsvar med ISO 50001.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser