Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor velge SIVACON 8PS BD2?

SIVACON 8PS BD2 er et modulært samleskinnesystem for kraftfordeling med høy ytelse i små rom. Den modulære designen gir maksimal fleksibilitet, noe som gjør det enkelt å tilpasse seg endrede produksjonsforhold og bygningskonstruksjoner. Som et innovativt alternativ til kabler gir den sikker strømdistribusjon og kostnadseffektiv dataoverføring ved hjelp av kraftlinjeteknologi.

BD2-systemet er en del av den omfattende SIVACON 8PS-produktfamilien. Samleskinneskinnesystemer er det innovative alternativet til kabler for et bredt spekter av bruksområder:

  • Kjøpesentre og supermarkeder
  • Utstillingshaller
  • Oppussingssentre
  • Verksteder
  • Høyhus
  • Bilindustrien
  • Produksjonsindustri
  • Næringsmiddel- og drikkevareindustrien
  • Skip
  • Datasentre
  • Sykehus
  • Fleretasjes og underjordiske parkeringshus

Viktige fordeler

Lås opp en rekke applikasjoner

Fordi den krever så lite plass, er 8PS BD2 en svært fleksibel og funksjonstestet brannbarriere. Det kompakte BD2-systemet er optimalt egnet for alle bruksområder som er underlagt høye sikkerhetskrav.

Forbedre fleksibiliteten

Forbedre fleksibiliteten din med to størrelser opp til 1250 A for syv strømverdier, med aluminium- eller kobberledere, pluss lave plassbehov og tilpasning til hver bygningskonstruksjon ved hjelp av 3D-koblingsenheter opp til 800 A.

Forbedre sikkerheten

Beskytt mot uautorisert tilgang med forseglbare tapepunkter og høy grad av sikkerhet i tilfelle brann ved testet brannbarriere og funksjonell utholdenhet. I tillegg får du kostnadseffektiv dataoverføring ved hjelp av kraftlinjeteknologi.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser