Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SITRANS Tsthermowell?

SITRANS TSThermowell beskytter temperatursensorer med robuste, konfigurerbare rør bygget for krevende prosesser. Standardlengder når opptil 1000 mm og tilpassede dimensjoner kan stilles inn med millimeterpresisjon, mens separat levering av rør og sensor effektiviserer prosjektering og vedlikehold.

Portefølje:

  • Versjoner i henhold til DIN 43772 og ASME B40.9
  • Prosesstilkoblinger: skrudd, sveising, flens, Van‑Stone [
  • Skjemaer: rett, redusert, avsmalnet

Viktige fordeler

Fremskynde prosjektering

Separat levering av rør og sensor lar mekanisk konstruksjon og instrumentering fortsette parallelt for raskere prosjekter og enklere vedlikehold.

Øk målepåliteligheten

Materialer av høy kvalitet gir stabilitet, og Siemens tilbyr omfattende materiale- og kvalitetskontroller for å møte strenge prosesskrav.

Tilpass til hver prosess

Velg globale standarder, flere tilkoblingstyper og forskjellige rørformer for å matche stress-, media- og installasjonsbegrensninger på tvers av bransjer.

Utvalgte funksjoner