Støtte sanitære tilkoblinger
Velg Tri-Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold eller Neumo/BioControl prosessgrensesnitt for å passe rør og beholdere på tvers av hygieniske applikasjoner.
SITRANS TS300 er en hygienisk klemmetemperatursensor utviklet for mat, farmasi og bioteknologi. Den installeres uten sveising, holder piggable linjer i gang og muliggjør rask omkalibrering samtidig som den leverer nøyaktighet som kan sammenlignes med in-line-sensorer. EHEDG-innstilt design minimerer prosessforstyrrelser og valideringsinnsats.
Tilgjengelige konfigurasjoner
Monter eksternt med klemmaskinvare for å unngå sveising, forkorte kvalifiseringen og holde produksjonen flytende under CIP og SIP.
Reduser valideringstiden og vedlikeholdet med ikke-påtrengende installasjon og rask omkalibrering ved hjelp av utskiftbare innsatser.
Oppnå nøyaktighet som kan sammenlignes med innebygde sensorer selv på små linjer takket være stabil klemmeytelse og sanitær design.
Velg Tri-Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold eller Neumo/BioControl prosessgrensesnitt for å passe rør og beholdere på tvers av hygieniske applikasjoner.
Velg varianter med fastklemming eller direkte innsetting med definerte termobrønndiametre, forlengelsesrør og installasjonslengder for nøyaktig passform.
Kombiner med SITRANS TH/TF-sendere for 4—20 mA, HART, PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fieldbus-tilkobling og integrering på hele anlegget.