Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SITRANS TR320/420?

SITRANS TR320/420 skinnesendere leverer nøyaktig og pålitelig temperaturmåling på tvers av krevende prosesser. Med universelle innganger, HART 7, robust diagnostikk og SIL 2/3 alternativer holder de linjene i gang og forenkler standardiseringen.

Portefølje:

  • SITRANS TR320 — universell sender med én inngang, 4—20 mA/HART, SIL 2/3 tilleggsutstyr
  • SITRANS TR420 — universell dobbel-inngangssender med varmbackup og avdriftsdeteksjon, 4—20 mA/HART, SIL 2/3

Viktige fordeler

Maksimer oppetid med varm sikkerhetskopiering

TR420 bytter automatisk til en annen sensor ved feil, slik at målingen fortsetter uten tap av data eller hull.

Forenkle integrasjonen med universelle innganger

Koble RTD-, TC-, motstand- eller mV-kilder på en enkelt skinnemontert plattform for å standardisere installasjoner og reservedeler.

Styrk sikkerheten med SIL 2/3 alternativer

Oppfyll kravene til funksjonell sikkerhet med sertifiserte varianter og HART 7-støtte for pålitelig igangkjøring og testing.

Utvalgte funksjoner