Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SITRANS TH320/420?

SITRANS TH320/420 er bygget for pålitelig temperaturmåling i tøffe omgivelser, og konverterer RTD-, TC-, motstand- og mV-signaler til en stabil 4—20 mA/HART-utgang med avansert diagnostikk. TH420 legger til to innganger med 4-trådstilkobling og hot backup, slik at data fortsetter å flyte hvis en sensor svikter. SITRANS TH420 PA forbedret med Profibus PA gir høy tilgjengelighet og målenøyaktighet. Enkel igangkjøring med SIMATIC CFU og effektivt forebyggende vedlikehold er bare noen få eksempler på den rike funksjonaliteten disse senderne tilbyr:

  • Universell inngangsstøtte for RTD, TC, motstand og mV
  • Avansert diagnostikk for forebyggende vedlikehold
  • TH420 doble innganger med varm sikkerhetskopiering for høy tilgjengelighet
  • Profibus PA-alternativ for forbedret integrasjon
  • Rask igangkjøring via SIMATIC CFU

Viktige fordeler

Øk oppetiden med innebygd redundans

TH420-inngangene med firetrådstilkobling og varmsikkerhetskopiering holder målingen kontinuerlig selv om en sensor svikter, og forhindrer datahull og uplanlagte stopp.

Fremskynde oppsett og drift

Konfigurer raskt over HART med SIMATIC PDM eller en håndholdt kommunikator, og stol deretter på lagrede parametere for jevn ytelse på tvers av enheter.

Avansert sikkerhet og overholdelse

Velg SIL 2/3 alternativet for sikkerhetsrelaterte applikasjoner og dra nytte av standard-kompatibel drift i farlige områder.

Utvalgte funksjoner