Leverer lineær utgang på 4—20 mA
Generer et belastningsuavhengig signal på 4—20 mA proporsjonalt med temperaturen for stabil, støybestandig måling på tvers av applikasjoner.
SITRANS TH100 er en kompakt hodemontert sender som gjør en Pt100 til et stabilt 4—20 mA signal for pålitelig temperaturovervåking og økonomisk anleggsdrift. Konfigurer den raskt med SIPROM T og USB-modemet for å forkorte igangkjøringen.
Utnytt en kostnadsoptimalisert design med fokus på Pt100-innganger, kompakt hodemontering og en robust 4—20 mA utgang for å effektivisere ettermontering og redusere kompleksiteten.
Konfigurer på få minutter ved hjelp av SIPROM T med TH100-modemet, og koble deretter til en enkel 2-leders sløyfe for rask oppstart og konsistente resultater.
Velg iboende sikre utførelser med internasjonale godkjenninger for å operere trygt i potensielt eksplosive atmosfærer.
Generer et belastningsuavhengig signal på 4—20 mA proporsjonalt med temperaturen for stabil, støybestandig måling på tvers av applikasjoner.
Koble til 2-, 3- eller 4-tråds Pt100-sensorer og oppretthold nøyaktigheten med integrert linearisering og filtrering.
Passer inn i et type B-tilkoblingshode eller monter på DIN-skinne for å forenkle oppgraderinger og utskiftninger på trange steder.