Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SITRANS SSE IQ Model Creator?

SITRANS SSE IQ Model Creator er en nettbasert applikasjon som gjør det mulig for prosessingeniører å bygge, evaluere og distribuere AI-baserte myke sensormodeller — uten noen datavitenskapelig ekspertise. Den kjører lokalt med kun CPU, og beskytter sensitive prosessdata samtidig som den leverer en modell for sanntidsspådommer av vanskelige å måle prosessparametere som produktkvalitet, renhet, viskositet og utslipp.

AI for prosessingeniører, ikke bare for dataforskere

Bygg, evaluer og distribuer myke sensormodeller gjennom en guidet arbeidsflyt — ingen datavitenskapelig ekspertise er nødvendig. Automatisert maskinlæring håndterer algoritmevalg og modelltrening, og demokratiserer AI på tvers av anlegget ditt.

Full databeskyttelse

Model Creator kjører lokalt på CPU - på en standard bærbar PC eller server - uten prosessdata som noen gang er sendt til skyen. Sensitive industridata forblir fullstendig beskyttet samtidig som de muliggjør kraftig AI-basert myk sensormodellering.

Rask ROI og mulighetstester gratis.

Oppnå avkastning på 1—3 måneder. Bygg og evaluer modeller gratis, betal bare ved eksport. Distribuer til SITRANS SSE IQ, Industrial Edge eller SIMATIC APC Suite — ett klikk, ingen IT-prosjekt. Skaler i ditt eget tempo.

Utvalgte funksjoner

Veiledet arbeidsflyt — Ingen AI-ekspertise kreves

En gjennomsiktig, trinnvis arbeidsflyt veileder brukere fra dataopplasting til modelleksport. Velg mellom «Raskeste» (validert modell på ~ 2 minutter) eller «Best fit» (uttømmende algoritmesøk). Plattformen prøver automatisk hundrevis av modellkonfigurasjoner og velger den beste - ingen datavitenskapelig bakgrunn er nødvendig. Flere modeller kan settes i kø og trenes sekvensielt.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Arbeidsflytoversikt 4:3

Forbehandling av data og kvalitetsvalidering

Last opp historiske prosessdata i CSV-, XLSX-, Parquet- eller Pickle-format (opptil 200 MB). Plattformen veileder deg gjennom håndtering av manglende verdier, oppdagelse og fjerning av avvikere, og gir interaktive visualiseringer (tidsserier, histogrammer, spredningsplott) slik at ingeniører kan inspisere datakvaliteten før modellering. Ekte anleggsdata er alltid ufullkomne - dette trinnet sikrer rene, pålitelige modellinnganger.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Datavalidering 4:3

Smart funksjonsvalg med korrelasjonsinnsikt

Forstå hvilke prosessvariabler som betyr mest. Plattformen gir korrelasjonsmatriser, korrelasjonsklynging og PCA/Z-score normalisering for å hjelpe ingeniører med å identifisere de mest relevante inngangsfunksjonene. Funksjonsvalg styres av analytisk innsikt, noe som gir prosesseksperter full gjennomsiktighet og kontroll over modellinngangene — og sikrer fysisk meningsfulle og nøyaktige myke sensormodeller.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Korrelasjonsmatrise 4:3

Modellevaluering — med samsvarskontroller

Evaluer modellytelse ved hjelp av R²-score, gjennomsnittlig prosentvis feil, restplott og faktiske kontra forutsagte verdidiagrammer. Kritisk nok gir innebygde EPA PS-16-samsvarstester (relativ nøyaktighet, skjevhetstest, korrelasjonstest) et klart go/no-go-signal for utslippsovervåkingsapplikasjoner. Reguleringskontroller er fullt integrert, noe som reduserer samsvarsrisikoen og akselererer distribusjonsbeslutninger.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Modellevaluering 4:3

Kryptert eksport med ett klikk

Eksporter opplærte modeller i et standardisert, kryptert format direkte til SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge eller SIMATIC APC Suite — med et enkelt klikk. Ingen IT-prosjekt, ingen integrasjonsinnsats. Den eksporterte modellen valideres i SITRANS ASM/SSE-miljøet via skjevhet, korrelasjon og F-test (95% konfidensnivå), og tar deg fra rådata til verkstedsdistribusjon i en enkelt ende-til-ende-arbeidsflyt.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Eksport av modeller 4:3

Oppdag hvordan andre bruker SITRANS SSE IQ Model Creator

Select...

SITRANS SSE IQ-modellskaper i kjemisk industri

Forutsi produktrenhet (f.eks. anilin, etylen), viskositet og fuktighet i sanntid — og erstatt langsomme, kostbare laboratoriemålinger som bare skjer en gang i uken. Aktiver avansert prosesskontroll med sanntids kvalitetsdata som en kontrollert variabel. Oppnå avkastning på mindre enn 1—3 måneder ved å eliminere laboratorieforsinkelser og redusere produksjon utenfor spesifikasjonen.

Bigstock 204806845 original raffinering