SIMATIC S7-1200
Grunnleggende kontrollere er det smarte valget for kompakte automatiseringsløsninger med integrerte kommunikasjons- og teknologifunksjoner. SIMATIC S7-1200 styreenheter er tilgjengelige i standard- og feilsikre versjoner.
Siemens silo-, plattform- og beholdervekter bruker SIWAREX load cells og prosessorer for veiing av siloer, fartøyer og plattformer for nivåovervåking. Disse systemene sikrer at målinger registreres og behandles raskt og uten feil, noe som gir nøyaktig deteksjon av lagrede materialnivåer og forbedrer driftseffektiviteten. Produktene kan enten passe sømløst med Siemens PLC-portefølje eller arbeide uavhengig for å oppfylle alle krav til veieoppgaver. I tillegg til våre primære løsninger tilbyr vi: frittstående elektronikk som SIWAREX-terminaler og integratorer; et bredt utvalg av lastceller, fra plattformveieceller til bøye- og skjærbjelker, s-type og kompresjonsceller; og IIOT-veiing til wiew-nivåer eksternt gjennom et industrielt tingenes internett-grensesnitt til skyen.
Kjenn de nøyaktige fyllingsnivåene beholdere som inneholder væsker, bulkvarer, pulver og gasser. SIWAREX WP321 og WP231 sikrer at målinger registreres og behandles i automatiseringssystemet så raskt som mulig og uten feil.
SIWAREX WP321 og WP231 er utstyrt med forskjellige veiefunksjoner for å måle vektverdier pålitelig for kravene i din bransje. Sertifisert lovlig for handel som NAWI og for veiing i farlige områder.
Våre veieenheter og løsninger passer enten sømløst med Siemens PLC-portefølje eller fungerer uavhengig. Finn enkelt tilknyttede produkter og tilbehør.

Avanserte kontrollere automatiserer både komplette produksjonsanlegg og applikasjoner med høye krav til ytelse, fleksibilitet og tilkobling. SIMATIC S7-1500-systemet er en kraftig, fremtidssikker kontroller.

De distribuerte kontrollerne SIMATIC ET 200SP og ET 200SP brukes i maskiner med distribuert arkitektur og seriemaskiner med begrenset plass, og kombinerer funksjonene til en SIMATIC S7-1500 og utformingen av en SIMATIC ET 200SP.