Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 er trykktransmittere med ekstern sikkerhetshåndtering. Dette gjør det mulig for brukere å programmere alle enheter fra kontrollrommet i stedet for på stedet, noe som reduserer igangkjøringstiden i applikasjoner som krever funksjonell sikkerhet og reduserer vedlikeholdskostnadene med en testperiode på opptil 15 år. De er de første trykktransmitterne på markedet som har ekstern sikkerhetshåndtering.

Viktige fordeler

Reduser vedlikeholdskostnadene

Med et testbehandlingsintervall på opptil 15 år vil SITRANS P320/420 sendere redusere de totale vedlikeholdskostnadene betydelig. Spar ekstra penger med funksjonen Remote Safety Handling.

Installer med letthet

Enten du velger P320 eller P420, er begge enhetene enkle å installere ettersom de har automatisk nullpunktskalibrering og guidet igangkjøring.

Server din spesifikke søknad

Begge enhetene har et bredt måleområde fra 20 mbar til 700 bar. Tjene et bredt spekter av bruksområder med SITRANS P320/420.

Utvalgte funksjoner