Støtte allsidige prosesstilkoblinger
Velg gjengede eller spylmonterte hygieniske tilkoblinger for installasjon uten dødplass og enkel rengjøring med tyktflytende medier.
SITRANS P300 er bygget for hygieniske prosesser og leverer presis og stabil trykkmåling i en kompakt sender i rustfritt stål. Den rengjørbare designen og de brede hygieniske tilkoblingene gir tillit til mat-, drikke- og farmasøytiske linjer.
Portefølje høydepunkter:
Oppfyll kravene til EHEDG og 3A med hus i rustfritt stål og skyllemonterte hygieniske tilkoblinger for å forenkle rengjøring og validering i mat-, drikke- og farmasøytiske miljøer.
Oppnå høy nøyaktighet på opptil 0,075% med lav langsiktig drift over store områder fra 0,008 til 400 bar, noe som bidrar til å stabilisere kontrollsløyfer og forbedre produktkvaliteten.
Konfigurer raskt med lokale trykknapper og integrer sømløst via HART, PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fieldbus for effektivt oppsett og diagnostikk.
Velg gjengede eller spylmonterte hygieniske tilkoblinger for installasjon uten dødplass og enkel rengjøring med tyktflytende medier.
Koble til styringssystemer ved hjelp av 4—20 mA med HART, PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fieldbus for å passe til eksisterende anleggsarkitekturer.
Velg iboende sikre versjoner for sone 0 eller 1 for å måle gasser, damp og væsker trygt i regulerte miljøer.