Hvorfor SITRANS LT500?
SITRANS LT500 er den neste utviklingen av nivå- og pumpekontrollere for radar- og ultralydsendere, transdusere eller en hvilken som helst 2-leder 4-20 mA enhet. Med applikasjoner som spenner fra grunnleggende nivåmåling til komplekse pumperutiner, optimaliserer den driften og gir betydelige kostnadsbesparelser gjennom intelligent nivå- og pumpekontroll. SITRANS LT500-kontrolleren tilbyr:
- Måletyper: Nivå, avstand, plass, volum, differensial, gjennomsnitt, hode og åpen kanalflyt
- Måleområde: Sensorbasert med SITRANS LR110/LR120 og SITRANS Probe LU240, og ultralydtransdusere
- Kommunikasjon: Opptil tre 4 til 20 mA utganger
- Feltbus-alternativkort: EtherNet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA eller PROFINET alternativer
- Utganger: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA utgang med HART-kort, 6 x relé og feltbuss