SITRANS LR500-serien samsvarer med Siemens EcoTech-rammeverket gjennom hele livssyklusen, fra materialvalg og produksjon til drift og utløpsstyring. Sammenlignet med tidligere generasjoner reduserer SITRANS LR500 CO₂-fotavtrykket med over 50% gjennom lavere materialbruk, mindre rustfritt stål og betydelig redusert pottevolum. Den bruker færre problematiske stoffer, 100% resirkulert fiberemballasje, og er mindre, men mer holdbar, med en kraftig forbedret MTBF for lengre levetid. Serien kan repareres, oppgraderes og støttes av miljøproduktdeklarasjoner (EPD) som på en transparent måte dokumenterer hele miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen.
Les vår EcoTech-profil for å lære mer.