SITRANS LR100-serien er 80 GHz-radarsendere med Bluetooth for nivåmåling av væsker eller faste stoffer. Den smale bjelken muliggjør fleksible installasjoner i eksisterende fartøyåpninger eller ikke-påtrengende gjennom plastbeholdere, noe som forenkler oppsettet.
Serien består av fem sendere:
- SITRANS LR100: Grunnleggende 4-20 mA måling til 8 m med kabel
- SITRANS LR110: Med kommunikasjon, alternativer for farlige godkjenninger og rekkevidde opp til 15 m
- SITRANS LR120: Med kommunikasjon, lengste rekkevidde til 30 m og valgfritt nedsenkingsskjold for flombeskyttelse
- SITRANS LR140: Grunnleggende målinger til 8 m med terminaltilkobling
- SITRANS LR150: Med HART-kommunikasjon, farlige godkjenninger, lokalt HMI-alternativ og rekkevidde opp til 15 m