Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SITRANS FMS100?

SITRANS FMS100 er konstruert for allsidighet og utmerker seg i utfordrende miljøer som kjemisk prosessering og mat og drikke. Kombinert med SITRANS FMT020-transmitteren danner den en komplett strømningsmåler som sikrer nøyaktige og pålitelige målinger for optimalisert prosesskontroll og reduserte kostnader. Den kompakte skivedesignen gjør det enkelt å installere på trange steder. Robuste materialer gir korrosjonsbestandighet og høy temperaturtoleranse.

Viktige fordeler

Sikre presis og pålitelig måling

Opplev eksepsjonell nøyaktighet ved måling av ledende væsker, sikrer stabil prosesskontroll og minimerer usikkerhet i kritiske applikasjoner, selv med aggressive medier eller høye temperaturer.

Minimer vedlikehold og nedetid

Med ingen bevegelige deler og en robust, korrosjonsbestandig design tilbyr SITRANS FMS100 forlengede driftsintervaller og lite vedlikehold, noe som maksimerer oppetiden og reduserer serviceinnsatsen.

Forenkle igangkjøring og drift

Dra nytte av rask oppstart og enkel utskifting av sendere takket være SENSORPROM™ -teknologi, som automatisk laster opp innstillinger og kalibreringsdata for sømløs integrering og jevn ytelse.

Viktige detaljer

Nominelle størrelser og måleområde

DN 2 til DN 100 (1/12" til 4")

0 til 10 m/s

Nøyaktighet

Standard nøyaktighet på 0,4% av hastigheten, med valgfri kalibrering med høy nøyaktighet opp til 0,2% av hastigheten

Driftstrykk

Opptil 40 bar (opptil 580 psi) (avhengig av flenstype og foring)

Omgivelses- og middels temperatur

Omgivelsestemperatur: -40 til 100° C (-40 til 212° F)

Medium temperatur: -40 til 200° C (-40 til 392° F) (avhengig av foringen)

Foringer, elektroder og sensormateriale

Linere: PFA, Keramikk

Elektroder: Hastelloy C22/2.460, Platina

Hus: Rustfritt stål AISI 316L/1.440 polert

Flenser: Rustfritt stål AISI 316L/1.4404 flenshus, polert; PVDF; Hastelloy

Godkjenninger/sertifikater

Matgodkjenninger:

Keramikk: 3A

PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Samsvarserklæring for næringsmiddelkontakt

Utvalgte funksjoner

Ofte stilte spørsmål

Tilleggsressurser og relaterte produkter

Verktøy og nedlastinger

SiePortalen | Produktoversikt

Dimensjonerings- og beregningsverktøy | Måleintelligens

Konfigurator | Siemens Product Configurator

Bildedatabase | Produktbilder og tegninger

CAx data | CAx Nedlastingsbehandling

Videoer | YouTube

Støtte

Online støtte | Alle produkter

Online støtte | Teknisk forum

Online støtte | Opprett ny støtteforespørsel