Robust design
FM MAG 3100 er laget av karbonstål (eller AISI 304), med korrosjonsbestandig, to-komponent epoksybelegg eller AISI 316 L polerte flenser og hus, for å tåle spesielle prosessforhold ved bruk av ekstreme måleelektroder.
SITRANS FM MAG 3100 er en elektromagnetisk strømningssensor designet for å passe perfekt til nesten alle flytapplikasjoner. Det store utvalget av magmeterforinger og elektroder sikrer tilpasningsevne for ulike prosessbehov. Unik SensorProm-teknologi muliggjør enkel og fleksibel igangkjøring, mens den robuste, helsveisede konstruksjonen sikrer holdbarhet.
Plug & Play-designet, med kompakt eller separat installasjon, muliggjør enkel utskifting og igangkjøring av senderen på stedet. Og MAG-verifisering på stedet med sporbar sertifisering gjør service og diagnostikk enkelt.
FM MAG 3100 er en universell elektromagnetisk strømningssensor med fôr og elektroder tilgjengelig for alle bruksområder. Den er godkjent for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer, med en høytemperaturversjon opp til 356° F.
Vår integrerte plattform muliggjør fleksibel bruk av MAG 5000/6000-senderen for alle produkter (MAG 5100/3100/1100).
FM MAG 3100 er laget av karbonstål (eller AISI 304), med korrosjonsbestandig, to-komponent epoksybelegg eller AISI 316 L polerte flenser og hus, for å tåle spesielle prosessforhold ved bruk av ekstreme måleelektroder.
Vår ledende SensorProm-teknologi lagrer kritiske, sensorspesifikke data og sender dem til senderen. Strømningssensoren er også «hot-swappbar», eller kan byttes ut under drift.
Validert kalibrering sikrer nøyaktig strømningsmåling. Hver Siemens strømningsmåler er kalibrert i anlegg som er individuelt akkreditert i henhold til ISO/IEC 17025.