Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Assetfox?

Uansett hvor utvekslingen av informasjon skal automatiseres og standardiseres, muliggjør Assetfox det, basert på Asset Administration Shell (AAS) -standarden. Den realiserer avansert prosjektering ved å gjøre produkter synlige i de ledende ingeniørverktøyene, sikrer den første leveransen av produktdata fra OEM-er som oppfyller nye sluttbrukerkrav, og forbedrer operatørens kapitalforvaltning ved å eliminere manuell informasjonsoverføring og oppdatering.

Opprett AASX (AAS filformat) pakker for produktforsyning i en automatisk eller manuell tilnærming som kan nås av APIer

Standard-kompatibel AAS-utveksling

Assetfox implementerer IDTA AAS-standarden (IEC 61406), inkludert AAS-undermodeller for Digital Typeskilt, ECLASS v14.0 tekniske data og VDI 2770 overleveringsdokumentasjon, interoperabel via MX-port.

Bruksområde i industriell kvalitet

Allsidig løsning som dekker alle relevante brukstilfeller for datautveksling med en herdet applikasjon. Løsningen er skalerbar på tvers av små til store installasjoner og drives i samsvar med de høyeste cybersikkerhetskravene.

SaaS-pålitelighet som er klar

Vært av Siemens med garantert tilgjengelighet og støtte uten kundeinnsats. Kontinuerlig vedlikehold, oppdateringer, rask feilsøking og utvikling med AAS-standarden - alt dekket av SaaS-abonnementet.

Utvalgte funksjoner

AAS-infrastruktur som en tjeneste

Assetfox tilbyr en komplett, hostet AAS-infrastruktur inkludert AAS Repository, AAS Registry, AAS Discovery, AASX File Server, AAS Client og Access Management (offentlig/privat). Ingen infrastrukturoppsett er nødvendig - SaaS-plattformen for flere leietakere er klar til bruk ut av esken for både OEM-er og datamottakere.

Assetfox applikasjonskjernetjenester
Assetfox brukergrensesnitt for å generere og administrere AAS-pakkene for produkttyper og forekomster.

Oppretting og administrasjon av AASX-pakker

Genererer automatisk standardiserte AASX-pakker fra opplastede dokumenter. AAS-generatoren oppretter AAS-kompatible informasjonspakker ut fra proprietære data (PDF, BMECAT/eClass-filer, bilder), som kan brukes for organisasjoner som ennå ikke har AAS-native datakilder. Dette tillater maskinlesbare, strukturerte ressursdata for ulike AAS-undermodeller, f.eks. Digital navneskilt, tekniske data (ECLASS v14.0) og overleveringsdokumentasjon (VDI2770). Genereringen kan gjøres manuelt eller automatisk ved hjelp av API-ene.

Produkt- og utstyrsdatatilgang via MX-port

Assetfox muliggjør sikker administrasjon av produkt- og utstyrsdata. Produktdata kan gjøres offentlig tilgjengelig i tekniske systemer, mens tilgang til utstyrsspesifikke data kan begrenses til autoriserte parter som eiendelkjøperen.

AAS-generatorkapasitet i bruk av sluttbrukeren - i dette tilfellet i manuell tilnærming.
Konformitetslogo fra IDTA beviser riktig implementering av standarden i Assetfox som produkt.

Tilkobling til datarom på tvers av selskaper

Koble organisasjonen din til det industrielle datarommet. Assetfox støtter interoperabilitet med andre AAS-systemer gjennom MX-Port Leo og MX-Port Hercules, og støtter interoperabilitetsprinsippene definert som en del av Manufacturing X/Factory X. Kundespesifikke datakildekontakter kan realiseres av Siemens-partnere eller sluttbrukere direkte ved hjelp av standardisert API, og unngår IT- og OT-låsing.

Fleksibilitet som viktig fordel

Assetfox muliggjør en AAS-infrastruktur som fleksibel brukbar tjeneste for sluttbrukere så vel som tredjeparts applikasjonsbygger, f.eks. for å bygge opp en applikasjon for Digital Product Passport, for å levere AAS-informasjon som OEM eller å ha en løsning som muliggjør sporbarhet av materialflyt. Lisensmodellen belaster bare det som virkelig brukes, og lar brukeren starte med en liten installasjon og senere utvide sømløst.

Lær mer om Digital Product Passport (DPP4.0)

Definert og tilgjengelig API-katalogbeskrivelse slik at sluttbrukere og tredjepart kan bygge opp egne applikasjoner på toppen av Asse

Ofte stilte spørsmål