Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SITOP PSU6200?

SITOP PSU6200 er en kompakt, allsidig strømforsyning designet for et bredt spekter av standardapplikasjoner som krever 12, 24 eller 48 V. Den gir høy ytelse, omfattende diagnostikk og driftssikkerhet.

SITOP PSU6200s fokuserte diagnostikk overvåker strømforsyningsenhetens belastning og levetid, og signaliserer status via en LED. Den integreres deretter med automatiseringssystemet ditt for permanent tilstandsovervåking. Dette hjelper deg med å løse potensielle problemer proaktivt og opprettholde systemets oppetid.

SITOP PSU6200-porteføljen inkluderer:

  • SITOP PSU6200, 1-fase, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • SITOP PSU6200, 3-fase, 24 V, 48 V DC

Viktige fordeler

Forbedre gjennomsiktigheten

Få innsikt i strømforsyningsstatusen din med kontinuerlig tilstandsovervåking. Integrer diagnostikk i automatiseringssystemet for sanntidsdata for å muliggjøre proaktive beslutninger og forbedret systemadministrasjon.

Forenkle installasjonen

Fullfør installasjoner raskt og effektivt ved hjelp av tydelig merking og push-in-terminaler. Den slanke designen krever ingen ekstra klaring, optimaliserer plassutnyttelsen i kontrollpanelene og reduserer de totale prosjektkostnadene.

Oppnå høy tilgjengelighet

Få kontinuerlig maskindrift med robust beskyttelse mot overbelastning og et bredt spekter av inngang. Det sterke metallhuset og samsvar med fremtidige EMC-standarder gir et høyt nivå av sikkerhet og systempålitelighet.

Utvalgte funksjoner