Hvorfor SITOP tilleggsmoduler?
SITOP tilleggsmoduler er utvidelsesmoduler som pålitelig beskytter strømforsyninger mot forstyrrelser og farer på primær- og sekundærsiden. De forhindrer anleggsstopp og kostbare skader ved å beskytte mot strømbrudd, ekstreme spenningsvariasjoner eller feilbelastninger. Disse modulene tilbyr en unik, fleksibel utvidelse for SITOP-strømforsyningsenheter, noe som muliggjør fullstendig, allsidig beskyttelse.
Pålitelig systembeskyttelse mot varierte potensielle farer
Beskyttelse mot svikt gjennom redundans
Sørg for en pålitelig 24-V DC-forsyning selv om en strømforsyningsenhet svikter ved å koble fra to strømforsyninger. Modulen overvåker kontinuerlig strømforsyningsenhetene og sender et signal hvis det oppstår en feil.

Rask, selektiv feilplassering for 24V DC-belastninger
Del 24-V DC-strømforsyningskretsen i separate grener og beskytt dem selektivt. Modulene kobler pålitelig fra defekte lastkretser, sikrer at tilførselen til andre laster fortsetter uten avbrudd og forhindrer total anleggssvikt.

Bygge bro over kortsiktige strømbrudd
Koble kortvarige strømbrudd (brownouts) i sekundområdet ved hjelp av elektrolytkondensatorer for å sikre pålitelig, avbruddsfri drift.

Pålitelig reduksjon av startstrømmer
Beskytt strømforsyningen og alle tilkoblede belastninger ved pålitelig å redusere høye innstrømningsstrømmer fra startmotorer, transformatorer og annet utstyr, og forhindre utløsning av beskyttelsesinnretninger og skade på følsomme komponenter.

Beskytt mot høye reversspenninger
SITOP CHO1400 choppermodulen beskytter utgangen fra en 24-V eller 48-V strømforsyning mot overdreven spenning forårsaket av belastninger, for eksempel av likestrømsmotorer i bremsemodus. Hvis spenningen overskrider responsterskelen til modulen på grunn av regenerativ bremsing, begrenser modulen spenningen ved å konvertere den regenererte energien til varme via interne motstander.

Trip-miniatyrbrytere
SITOP PBM1200 effektforsterkningsmodulen kan kobles parallelt med en SITOP 24-V eller 48-V strømforsyning fra 20 A for å koble fra den berørte materen i millisekunder i tilfelle kortslutning. Strømforsterkningsmodulen leverer kort den høye utløpsstrømmen som kreves av miniatyrbryteren for å koble fra den berørte materen.