Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor tidsreléer?

Hvorfor SIRIUS timing relays?

SIRIUS timing relays leverer presis tidsforsinket svitsjing for kontroll-, oppstart-, beskyttelses- og reguleringskretser på tvers av industrielle applikasjoner. Porteføljen inkluderer 3RP25, 3RP20 og 7PV15 tidsreléer, pluss 3RA28-funksjonsmoduler og hjelpebrytere — hver konstruert for spesifikke monterings- og plassbehov.

  • 3RP25 multifunksjonelle reléer integrerer opptil 27 tidsfunksjoner i kompakte industrielle kabinetter med industristandard bredder på 22,5 mm eller 17,5 mm.
  • 3RP20-reléer med kontaktdesign har redusert høyde og monteringsdybde for tette klaringer i bryterbokser.
  • 7PV15 smale reléer i 17,5 mm kabinetter gir EMC-kompatibel ytelse for bolig- og standardapplikasjoner.

Alle modeller støtter brede spenningsområder fra 12 til 240V AC/DC for global distribusjonsfleksibilitet.

Viktige fordeler

Optimaliser skapplassen

Få effektiv bruk av kontrollskap med kompakte design med bransjestandardbredder på 22,5 mm eller 17,5 mm og reduserte monteringsdybder samtidig som du opprettholder full timing og koblingsmuligheter.

Tilpass til forskjellige applikasjoner

Støtt applikasjoner på tvers av ulike kontrollskap- og kontrollsystemmiljøer med opptil 27 integrerte tidsfunksjoner i 3RP25-serien, som gir omfattende tidsfunksjoner i ett enkelt relé.

Effektiviser motorstart

Monter 3RA28-funksjonsmodulene direkte på 3RT2-kontaktorer med nøkkelkontrollfunksjoner for direkte oppstart og stjerne-delta-start inkludert, med rask og enkel montering gjennom enkle påsnings- og låsemekanismer.

Utvalgte funksjoner

Ofte stilte spørsmål

Utforsk relaterte ressurser

Kom i gang