Utnytt ferdigmonterte 3RA24-enheter
Bestill fabrikkkablede, testede stjerne-delta-kombinasjoner i størrelsene S00 til S3 for ytelser på opptil 90 kW, klar til montering og bruk.
SIRIUS star delta kontaktorenheter leverer en pålitelig, plassbesparende løsning for start av asynkronmotorer med maksimal effektivitet. Ved å redusere startstrømmen til en tredjedel av direkte på linjeverdiene beskytter de systemet ditt og forlenger motorens levetid. Siemens design overvinner vanlige overgangsutfordringer som strømtopper og kontaktslitasje gjennom optimaliserte kretser og integrerte komponenter, noe som sikrer jevn drift og langsiktig ytelse.
Begrens motorens innstrømning til en brøkdel av direkte onlinestart, noe som bidrar til å beskytte oppstrøms beskyttelsesenheter og minimere elektrisk belastning på systemet.
Distribuer forhåndskoblede enheter som leveres testet med integrerte låser, noe som reduserer kablingsinnsatsen og forkorter igangkjøringstiden.
Bruk robuste SIRIUS-komponenter og foretrukne stjerne-delta-kretser for å unngå plagsomme utbrudd og kontaktslitasje under overgang.
Bestill fabrikkkablede, testede stjerne-delta-kombinasjoner i størrelsene S00 til S3 for ytelser på opptil 90 kW, klar til montering og bruk.
Velg tilkoblingsteknologien som passer til byggestandardene dine — begge alternativene er tilgjengelige på tvers av den ferdigmonterte porteføljen.
Fest på en funksjonsmodul med bred 24—240 V AC/DC-forsyning, 0,5—60 s timing og et integrert 50 ms dødintervall for å forenkle kontrollkabling.