Hvorfor SIMATIC ET 200SP motor starter?
SIMATIC ET 200SP motor starter er en kompakt og kraftig starter for en- og trefasemotorer opp til 5,5 kW. Den kompakte bredden på 30 mm sparer verdifull plass i kontrollpanelet, og tar tak i behovet for mindre og mer effektive kabinettdesign. Som en del av det distribuerte I/O-systemet SIMATIC ET 200SP tilbyr det sømløs integrasjon og pålitelig motorbeskyttelse i både standard- og sikkerhetsapplikasjoner.
Viktige funksjoner
Bredt ytelsesområde
Bredt ytelsesområde for motorer opp til 5,5 kW.
Mer plass i kontrollpanelet
Mer plass i kontrollpanelet gjennom en modulbredde på bare 30 mm.
Raskere konfigurasjon
Raskere konfigurasjon i TIA Portal.
Raskere vedlikehold
Raskere vedlikehold gjennom automatisk parameteropplasting.
Økonomisk
Økonomisk gjennom lav modulvarians og hybrid svitsjeteknologi.
Lavere anleggskostnader
Lavere anleggskostnader gjennom rask installasjon og kabling.
Enkel modulutskiftbarhet
Enkel modulutskiftbarhet betyr økt anleggstilgjengelighet.
Sikkerhetsløsninger
Fleksible sikkerhetsløsninger via SIMATIC F-CPU eller SIRIUS 3SK sikkerhetsrelé.