SIMATIC ET 200pro motorstartere er en del av Siemens distribuerte I/O-portefølje, og leverer kabinettfri motorstyring direkte på maskinen. Med IP65/67-beskyttelse og intelligent diagnostikk starter og beskytter de motorer opp til 5,5 kW mens de integreres sømløst i SIMATIC ET 200-familien for fleksibel automatisering. Serien tilbyr alternativer for hver applikasjon:
- Standard ET 200pro motorstarter - Grunnleggende elektromekanisk starter for direkte eller reverserende drift
- ET 200pro motorstarter med høy funksjon - Avansert elektronisk starter med myk start for slitasjefri bytte
- Isolatormodul — Sikker lokal frakobling for vedlikehold
- Lokal sikkerhetsmotorstartløsning — autonom sikkerhet uten feilsikker kontroller
- Sikkerhetsmotorstartløsning ProfiSafe — Nettverkssikkerhet via PROFIBUS eller PROFINET