Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIRIUS Control 3RT7?

SIRIUS 3RT7-serien utvider Siemens kontroll- og beskyttelsesportefølje med en moderne, kompakt og pålitelig løsning designet for å levere sterk ytelse og installasjonsfleksibilitet. 3RT7-serien ble introdusert i 2021 og støtter et bredt spekter av motorstyringsapplikasjoner samtidig som den opprettholder jevn kvalitet og enkel integrering.

Serien inkluderer:

  • 3RT7 kontaktorer (6—95 A)
  • 3RU7 termiske overbelastningsreléer (0,11—100 A)
  • 3RH7 mellomreléer (4 kontakter, utvidbar til 8 kontakter)

Med modulær integrasjon, brede driftsområder og forenklede ledningsfunksjoner bidrar 3RT7-serien til å effektivisere paneldesign og forbedre driftssikkerheten på tvers av industrielle miljøer.

Viktige fordeler

Forenkle installasjon og kabling

Reduser installasjonstiden med praktisk ledningsdesign, strippelengdeindikatorer og kompakte dimensjoner som støtter effektiv panelmontering.

Forbedre påliteligheten på tvers av driftsforhold

Støtt stabil motorstyring med brede temperatur- og spenningsområder som bidrar til å opprettholde pålitelig ytelse i varierende industrielle miljøer.

Aktiver fleksibel systemkonfigurasjon

Tilpass deg applikasjonsbehov med utvidbare relékontakter og modulær integrasjon mellom kontaktorer og termiske overbelastningsreléer.

Utvalgte funksjoner