Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIRIUS Control 3MT8?

SIRIUS SMART Control 3MT8 representerer en omfattende oppgradering innen kontroll- og beskyttelsesteknologi. Porteføljen er designet for ytelse, effektivitet og enkel integrering, og leverer pålitelige løsninger for motorstyring og beskyttelse på tvers av et bredt spekter av industrielle applikasjoner.

Serien inkluderer:

  • 3MT8 Kontaktorer (6—400 A)
  • 3MU8 Termiske overbelastningsreléer (0,11—400 A)
  • 3MV8 Motorbeskyttelsesbrytere (0,11—52 A)
  • 3MH8 Kontaktor Reléer

Med en koordinert titangrå design, kompakte dimensjoner og modulær integrasjon forenkler 3MT8-serien installasjonen samtidig som den støtter stabil drift med høy ytelse.

Viktige fordeler

Maksimer påliteligheten i motorapplikasjoner

Håndter høyeffektive motorinnløpsstrømmer med stabil, pålitelig ytelse. Brede driftsspenningsområder forbedrer anvendeligheten på tvers av forskjellige kontrollmiljøer.

Forenkle paneldesign og installasjon

Spar plass med et kompakt fotavtrykk og koordinert produktdesign. Modulær integrasjon mellom kontaktorer og overbelastningsreléer muliggjør sømløs montering og strømlinjeformede paneloppsett.

Tilpass enkelt til applikasjonskravene

Konfigurer hjelpekontakter nøyaktig for å matche systembehov. Dra nytte av et bredt utvalg av generelt tilbehør og applikasjonsstøttedokumentasjon for å akselerere løsningsutviklingen.

Utvalgte funksjoner