Holdbar konstruksjon av industriell kvalitet
Tilgjengelig i metalliske og slitesterke plastdesign med solide materialer som støtter langvarig levetid og forbedret motstand mot olje og korrosjon.
Industrielle kontrollkomponenter må balansere holdbarhet, installasjonseffektivitet og langsiktig pålitelighet. SIRIUS Command 3SB6-serien er en RoHS-kompatibel linje med trykknapper og indikatorlamper designet for å levere pålitelig ytelse, moderne styling og kostnadseffektiv drift. Den metalliske finishen, innovativ design og bred spenningskompatibilitet gjør den godt egnet for en rekke industrielle applikasjoner.
3SB6-serien bidrar til å redusere installasjonstiden, støtte stabil maskindrift og redusere vedlikeholds- og energikostnader med robust konstruksjon og integrert LED-teknologi.
Installer moduler raskt ved hjelp av den snap-fit-modulære designen som muliggjør enkel montering uten verktøy. Forenklet installasjon bidrar til å redusere installasjonstiden og støtter effektivt vedlikehold og utskifting.
Oppretthold stabil drift med korrosjonsbestandige PA-materialer, holdbar konstruksjon og høy kontaktpålitelighet. Serien er bygget for krevende forhold og bidrar til å støtte jevn ytelse over lengre driftssykluser.
Lavere strømforbruk og vedlikeholdsbehov med integrert LED-teknologi som gir lengre levetid sammenlignet med tradisjonelle glødende belysningskomponenter.
Tilgjengelig i metalliske og slitesterke plastdesign med solide materialer som støtter langvarig levetid og forbedret motstand mot olje og korrosjon.
3SB6-serien støtter et bredt spekter av driftsspenninger, inkludert 6V til 380V AC/DC, noe som muliggjør distribusjon på tvers av forskjellige krav til utstyr og kontrollsystem.
Hele linjen gir beskyttelsesnivåer opp til IP65, høy kontaktpålitelighet og elektrisk levetid på opptil 500 000 sykluser, noe som støtter pålitelig drift i industrielle applikasjoner.