Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIRIUS 3RM1?

SIRIUS 3RM1 motor starter gir full kobling og beskyttelse for små motorer opp til 3 kW i et kompakt 22,5 mm hus. Den er tilgjengelig i direkte-tilkoblet og reverseringskonfigurasjoner — inkludert modeller med integrert sikkerhetsfunksjonalitet — bruker den holdbar og energibesparende hybridbryterteknologi. Enheten har IEC-, CCC- og UL-sertifiseringer for global distribusjon.

siemenssirius-003-ret02-a large

Viktige fordeler

Spar plass

En enhet kombinerer flere funksjoner, for eksempel direkte online-start, reverseringsstart og overbelastningsbeskyttelse. I tillegg kan gruppekonfigurasjon oppnå kortslutningsbeskyttelse opptil 55 kA med bare en motorstartbeskytter.

Forbedre energieffektiviteten

Vår hybridbryterteknologi bruker halvledere med lite slitasje for å slå motoren av og på. I driftsfasen resulterer energisparende reléteknologi i holdbare startere og et høyt energieffektivitetsnivå.

Installere og betjene enkelt

Håndter innmatingen i hovedkretsen for flere motorstartere raskt og enkelt via et spesielt innmatingssystem. De er koblet til hverandre ved hjelp av en trefaset samleskinne med et minimum av ledninger.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Se

Videoer | SIRIUS 3RM1 feilsikker

Videoer | SIRIUS 3RM1 minimum kabling

Videoer | SIRIUS 3RM1 hybrid svitsjeteknologi

Lese

Brosjyre | SIRIUS 3RM1 motor starter

Brosjyre | SIRIUS 3RM1 startsett

Brosjyre | Drift av SIRIUS hybrid industrielle kontroller

Relaterte produkter

SIRIUS 3RM1 startpakke

Bestill SIRIUS 3RM1 startsett til en spesialpris. Du får en reverseringsstarter til prisen på en direkte starter og drar nytte av omfattende gratis tilbehør.