Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIPROTEC V?

SIPROTEC V er den virtualiserte versjonen av det velprøvde SIPROTEC 5-beskyttelses- og kontrollproduktet. Ved å utnytte velprøvd virtualiseringsteknologi muliggjør SIPROTEC V fullstendig sentralisert beskyttelse og kontroll.

Vårt oppdrag er klart: Gjør rutenett enkelt, skalerbart og sikkert.

Følgende KPIer viser hvordan denne transformasjonen oversettes til målbar verdi.

SIPROTEC V Graphic KPIs Dashboard

Viktige fordeler

Påviste beskyttelsesalgoritmer og samsvar med IEC 61850

  • Basert på de pålitelige og velprøvde SIPROTEC 5-beskyttelsesalgoritmene.
  • Full samsvar med IEC 61850-standarden sikrer fleksibilitet og interoperabilitet.

Sikt over hele stasjonen og baymessig konsept

  • Integrert HMI muliggjør sentralisert drift og overvåking av hele transformatorstasjonen.
  • Utførelse av livssyklusoperasjoner (start, stopp, test) i en enkelt bukt uten å avbryte driften i andre bukter.

Cybersikkerhet, innovasjon og AI

  • RBAC, Syslog, CIS-justert herding
  • Følg internasjonale NERC CIP/BDEW-standarder
  • Aktiverer AI-applikasjoner i transformatorstasjoner som låser opp prediktiv analyse og forbedret beslutningstaking

Utvalgte funksjoner

Utforsk SIPROTEC V i virtuelt showroom

Gå inn i vår interaktive 3D-verden og vær vitne til transformasjonen av transformasjonsbeskyttelse og kontroll. Reisen fra tradisjonell maskinvare til banebrytende virtualiserte, programvaredefinerte systemer. Oppdag SIPROTEC V-arkitekturen og dykk ned i programvaren for å lære mer!

Bilde for SIPROTEC V - Opplevelsessenter med knapper for «Utforsk feltområder og «Gå til transformatorstasjonsbygning» på den.
En grafikk av Siprotec et produkt for beskyttelse for den digitale transformatorstasjonen.

Webinar: Beskyttelsen er klar for virtualisering

SIPROTEC V gjør maskinvaregrenser til digitale muligheter.
Bli med på webinarene våre fra februar til april 2026

Utforsk ressurser