Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Smilende energiarbeider iført en hard lue på telefonen, overlagt med stilisert Siemens «X» -grafikk over en mørkeblå bakgrunn.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. november, Hall a.A50, Wien

Oppdag hvordan AI-drevne nett kan låse opp opptil 30% mer kapasitet og samtidig redusere strømbrudd med opptil 30%.

To industrielle enheter som vender mot hverandre mot en mørk blå bakgrunn, forbundet med glødende digitale linjer

Klar til å bli stertert?

Kjøp og administrer SIPROTEC DigitalTwin-abonnementer.
Ulike pakker for enkel bruk.

Hvorfor SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin er en sanntids digital kopi av en fysisk SIPROTEC 5-enhet. Du kan teste energiautomatiseringssystemer i løpet av få minutter, noe som reduserer prosjektets levetid og behovet for fysisk testutstyr. Du får:

  • Visualisering og drift av frontskjerm
  • Injeksjon av strømmer, spenninger og binære innganger
  • Test av beskyttelsesfunksjoner, automatiseringslogikk og kundespesifikke applikasjoner
  • Individuell og intuitiv trening
  • Fullt integrerte applikasjoner som eksternt skrivebord i nettleseren
  • IoT-applikasjoner
  • IEC 61850 GOOSE-kommunikasjon
  • Testing av integrasjon i transformatorstasjonsautomatiseringssystemer ved hjelp av Ethernet-protokoller
  • Feilanalyse
  • Test av cybersikkerhetsfunksjoner

Viktige fordeler

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser (på engelsk)