Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Reydisp Evolution?

Drifts- og parameteriseringsprogrammet Reydisp er den grunnleggende programvaren som brukes til konfigurasjonen av Reyrolle-serien av beskyttelsesreléer. Det gir et brukervennlig verktøy med en innebygd opplæring og hjelpefil, noe som reduserer kravet til tilleggsopplæring. Denne intuitive programvaren tillater visning og redigering av innstillinger, visning av feilinformasjon, konfigurering av reléspråk, IDMT-kurver og kommunikasjonsdatapunkter. De Reydisp Evolution omfattende pakke med programvareverktøy er tilgjengelig for nedlasting gratis.

Viktige fordeler

Tilpass skjermer

Språkredigeringsprogramvaren gir brukeren muligheten til å tilpasse teksten som vises i reléene, menystrukturen og instrumenteringsvisningene.

Tilrettelegge for enklere grensesnitt

Communication Editor-programvareverktøyet i Reydisp-pakken muliggjør modifisering av reléprotokollkonfigurasjoner og datapunkter for IEC 60870-5-103, DNP 3.0 og MODBUS-protokoller, noe som letter transformatorstasjonsgrensesnittet.

Få mer fleksibilitet

Curve Editor-programvaren gjør det mulig å lage IDMTL-kurver for Reyrolle-reléer, noe som gir fleksibilitet når du graderer med andre enheter. Den importerer eksisterende kurver, oppretter nye kurver og sender kurver direkte til reléet.

Utvalgte funksjoner