Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Smilende energiarbeider iført en hard lue på telefonen, overlagt med stilisert Siemens «X» -grafikk over en mørkeblå bakgrunn.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. november, Hall a.A50, Wien

Oppdag hvordan AI-drevne nett kan låse opp opptil 30% mer kapasitet og samtidig redusere strømbrudd med opptil 30%.

Hvorfor SIPROTEC Prosessbuss?

Tradisjonelle transformatorstasjoner er avhengige av omfattende kobberledninger og analoge tilkoblinger, noe som fører til høye installasjonskostnader, begrenset fleksibilitet og økt risiko for feil. Ettersom behovet for nett vokser og digitaliseringen akselererer, møter forsyningsselskapene utfordringer med å tilpasse eldre systemer til moderne krav. Uten en digital prosessbuss sliter transformatorstasjonene med skalerbarhet, vedlikehold og integrering av avanserte beskyttelsesordninger. SIPROTEC 5 prosessbuss adresserer disse behovene ved å digitalisere alle analoge og digitale verdier nær prosessen, noe som muliggjør fleksibel, skalerbar og fremtidssikker transformatorstasjonsautomatisering. Denne løsningen reduserer kabling, forbedrer påliteligheten og støtter sømløs integrering av ny teknologi, noe som sikrer effektiv og sikker nettdrift.

Viktige fordeler

Kostnadsbesparelser

Mindre kobberkabling, raskere installasjon og igangkjøring

Optimalisert design

Mindre CT-design på grunn av kortere avstander og dermed mindre byrder, mindre CT-kjerner kreves

Forenklet prosjektering

Typisk basert prosjektering med gjenbrukbare SV-, GOOSE-, MMS-konfigurasjoner

UTVALGTE EVNER

Funksjoner og funksjoner