Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor IEC 61850 Systemkonfigurator?

IEC 61850-systemkonfiguratoren er den produsentnøytrale løsningen for interoperabel prosjektering av IEC 61850 produkter og systemer. Den støtter alle enheter med IEC 61850 - ikke bare Siemens-produkter - og sikrer ekte interoperabilitet.

Viktige fordeler

Arbeid med alle IEC 61859 enheter

Den produsentnøytrale tilnærmingen støtter alle IEC 61850-enheter, inkludert SIPROTEC 5, SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact, Reyrolle, SICAM RTUs, SICAM IO/AI/P85x/Q100 og enheter fra andre områder (for eksempel SITRAS PRO) og tredjeparter.

Forbedre konsistens og effektivitet

Få mer konsistens og automatisering i prosjektering av sekundært utstyr ved hjelp av kommunikasjonsstandarden IEC 61850, noe som reduserer ingeniørarbeidet og øker driftseffektiviteten for moderne transformatorstasjoner.

Styrk ingeniører

Ingeniører på ethvert kunnskapsnivå kan bruke verktøyet effektivt. Enten du har grunnleggende eller ekspertkunnskap om IEC 61850, finn riktig detaljnivå. Harmoniserte grensesnitt med DIGSI 4 og DIGSI 5 reduserer innsatsen ytterligere.

UTVALGTE EVNER

Ingeniørarbeid med IEC 61850

Kom i gang