Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIPROTEC Function Point Manager?

SIPROTEC og SICAM Function Point Manager er en skybasert tjeneste for sentral administrasjon av Function Points og generering av lisensfiler. Den lar deg enkelt utvide SIPROTEC 5, SIPROTEC 5 Compact og SICAM-enhetsfunksjonaliteten i løpet av sekunder, noe som gir maksimal fleksibilitet innen prosjektering. Den tidsmessige separasjonen av bestillingspunkter og generering av lisensfiler gir også en tidsfordel.

Viktige fordeler

Forene enhetene dine

Bruk én tjeneste for alle SIPROTEC 5-, SIPROTEC 5 Compact- og SICAM-enhetene dine, og bytt mellom forskjellige SIPROTEC- og SICAM-budsjettkontoer via én brukerkonto. Funksjonspoeng faktureres bare når du oppretter en lisensfil.

Aktiver og tilpass raskt

Aktiver enhetsfunksjonalitet raskt og enkelt gjennom ad hoc-genererte lisensfiler, spesifiser funksjoner sent i prosjekteringsprosessen, og bestill og lagre SIPROTEC universelle beskyttelsesreléer som reservedeler.

Enkelt å kommunisere og samarbeide

Bruk Function Point Manager til å organisere og dele alle genererte SIPROTEC- og SICAM-lisensfiler i organisasjonen, dele budsjettkontoen din med kolleger og opprette flere prosjektrelaterte budsjettkontoer.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser (på engelsk)