Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor styre SIPROTEC 5 med bueundertrykkende spole?

Jordfeilkompensasjon ved bruk av lysbuespresjonsspoler (ASC) brukes mye i mellomspenningsnett for å sikre pålitelig og uavbrutt strømforsyning.

Nøytral punktbehandling spiller en nøkkelrolle i distribusjonsnettdesign. Jordfeilkompensasjon muliggjør fortsatt drift under de hyppigste feilene - enfasede jordfeil. I et riktig kompensert nettverk er forbigående jordfeil også selvslukkende på grunn av svært lave feilstrømmer. Forebyggende innstilling i sunn tilstand av nettet minimerer skader og utstyrsbelastning under feilforhold.

Effektiv automatisk ASC-kontroll er avgjørende for optimal kompensasjon. Tradisjonelle løsninger mangler ofte integrasjon, noe som fører til kompleks igangkjøring, høyere kostnader og driftsproblemer. SIPROTEC 5 tilbyr en fullt integrert, brukervennlig ASC-styringsløsning for plungerkjerne- og trinnspoler, noe som reduserer igangkjøringen og muliggjør opptil 30% kostnadsbesparelser.

Viktige fordeler

Forbedre påliteligheten til kraftsystemet

Automatisk styring av lysbueundertrykkelsesspoler (ASC) i elektriske kraftsystemer forbedrer påliteligheten og reduserer manuell inngrep. Integrert løsning sikrer jevn ytelse og minimerer driftsrisiko for forsyningsselskaper.

Optimaliser investerings- og driftskostnadene

Effektiviser driften og spar opptil 30% på kostnadene med våre nettaktiverte kontrollenheter. Reduser maskinvare, forenkle prosjektering og optimaliser komponentbruk. Oppnå raskere igangkjøring gjennom fleksibel programvare og funksjonspunkter.

Bruk omfattende funksjoner på en enhet

Integrert SIPROTEC-løsning tilbyr omfattende funksjoner som fleksibel protokolltilkobling, nyeste cybersikkerhetsfunksjoner, kombinerbarhet med andre beskyttelse/kontrollfunksjoner og toppmoderne maskinvare.

Utvalgte funksjoner

SIPROTEC 5 - Bueundertrykkende spolekontroll

Webinar: Øk pålitelig strømforsyning med ASC

Oppdag banebrytende lysbueundertrykkingsteknologi for moderne elektriske nett
Bli med på webinaret vårt