Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIPROTEC 7SY82?

SIPROTEC 7SY82 er en universell beskyttelsesenhet for nesten alle laveffektinstrumenttransformatorer (LPits). Få beskyttelses-, automatiserings- og kontrollfunksjonene du trenger for mellomspenningsapplikasjoner i én enhet.

Den patenterte universelle LPIT-inngangen støtter alle typiske sensorer, slik at SIPROTEC 7SY82 enkelt tilpasser seg nye og eksisterende installasjoner. Det muliggjør også en mindre design og enkle tilkoblinger med mindre ledninger og enhetsvarians.

SIPROTEC 7SY82s fleksibilitet og tilpasningsevne bidrar til å redusere strømforbruket og øke sikkerheten for produsenter av bryterutstyr, energigeneratorer og industrielle brukere.

Viktige fordeler

Ettermonter mellomspenningsbrytere med LPits

SIPROTEC 7SY82, designet kompatibel med IEC 61869 standarder, kobles til LPIT fra forskjellige produsenter, noe som forenkler integrasjonen i installasjoner med forskjellige LPIT sensortyper.

Reduser variasjon av materialer og enheter

SIPROTEC 5s tilpasningsevne reduserer enhetsvariansen og behovet for reservedeler, slik at du kan optimalisere investerings- og driftskostnadene dine.

Dra og slipp-funksjoner i enhetskonfigurasjoner

Du kan laste inn hvilken som helst funksjon fra det robuste SIPROTEC 5-funksjonsbiblioteket til enhetskonfigurasjonen ved å dra og slippe den med vårt konfigurasjonsverktøy DIGSI 5.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser og relaterte produkter