Raske og pålitelige algoritmer
Ved hjelp av velprøvde SIPROTEC 7SS52 algoritmer oppnår 7SS85 minimale utløpstider og høy stabilitet, selv under transformatormetning eller store kortslutningsstrømmer.
SIPROTEC 7SS85 samleskinnebeskyttelse gir selektiv, sikker og rask beskyttelse mot kortslutning av samleskinner i middels-, høy- og svært høyspenningssystemer. Bygget på den fleksible, skalerbare og brukervennlige SIPROTEC 5-plattformen, setter den en ny standard for samleskinnebeskyttelse.
Denne løsningen integrerer sentraliserte, desentraliserte eller hybride samleskinnebeskyttelsesarkitekturer mens de forblir fullt kompatible og interoperable med IEC 61850. Den samme enheten kan samle prosessinformasjon direkte og fra distribuerte enheter, og tilbyr allsidig og kostnadseffektiv beskyttelse for distribusjons-, industri- eller infrastrukturnett.
SIPROTEC 7SS85 bruker faseselektiv måling, frakoblingsuavhengige kontrollsoner og rask utløsning for å minimere systemskader og opprettholde nettverksstabilitet.
Konfigurer alle funksjoner med DIGSI 5 og velg avdelingsenheter som samsvarer med maskinvare- og beskyttelseskravene dine. Valgfri redundant kommunikasjon forbedrer systemets pålitelighet.
Full IEC 61850 interoperabilitet og prosessbussstøtte tillater sømløs integrasjon med eksisterende SIPROTEC 5-enheter, sammenslåingsenheter og multileverandørsystemer.
Ved hjelp av velprøvde SIPROTEC 7SS52 algoritmer oppnår 7SS85 minimale utløpstider og høy stabilitet, selv under transformatormetning eller store kortslutningsstrømmer.
Støtter et bredt spekter av systemoppsett, inkludert enkelt- til femveis samleskinner, brytersystemer med to kretsbrytere, koblingsutstyr av lastebiltype, kombinerte samleskinnearrangementer, H-konfigurasjoner og ringskinner.
Innebygd rollebasert tilgangskontroll, hendelseslogging, signert fastvare og IEEE 802.1X-autentisering beskytter kritiske transformatorstasjonsoperasjoner og opprettholder samsvar med bransjestandarder.