SIPROTEC 7SK81 er et multifunksjonelt motorbeskyttelsesrelé. Vi designet den for å beskytte asynkronmotorer i alle størrelser, og beskytte gjenstander med nominelle strømmer fra 20 A til 2500 A ved hjelp av strømtransformatorer med lav effekt.
Beskytt asynkronmotorene dine mot elektriske feil og driftsutfordringer. SIPROTEC 7SK81 tilbyr omfattende beskyttelsesfunksjoner og fleksibel systemintegrasjon for å gi høy driftssikkerhet, slik at personellet kan reagere trygt.
Dra nytte av 4 strømtransformatorinnganger med lav effekt, som dekker forskjellige motorapplikasjoner. Fleksible beskyttelsesfunksjoner og et integrert automatiseringsnivå hjelper deg med å tilpasse deg systemkravene og optimalisere investeringen. En tydelig sekslinjers skjerm og 9 programmerbare funksjonstaster muliggjør raske svar på prosesstilstander.