Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIPROTEC 7SD87?

SIPROTEC 7SD87 er en differensialbeskyttelsesenhet for selektiv beskyttelse og 1- eller 3-polet utløsning av luftledninger og kabler. Den støtter forskjellige innmatingskonfigurasjoner og beskytter transformatorer og kompenserende spoler.

Beskytt kraftsystemer mot luftledninger og kabelfeil. Enheten vår gir selektiv beskyttelse og rask utløsning, og isolerer raskt feil for å opprettholde systemstabilitet og minimere nedetid. En adaptiv algoritme opprettholder følsomhet og stabilitet, selv med varierende transformatorfeil eller strømtransformatormetning. Isoler feil raskt med en minimum utløpstid på 9 ms. Tilpass det modulære SIPROTEC 5-systemet til dine spesifikke behov gjennom fleksible I/O-strukturer. Forbedre driftssikkerheten med integrert cybersikkerhet og gi høy tilgjengelighet i tøffe miljøer med konform belegg.

Viktige fordeler

Forbedre systemets sikkerhet og pålitelighet

Oppnå høy sikkerhet med kraftige beskyttelsesfunksjoner for selektiv utløsning av ledninger og kabler. Gir robust drift selv under ekstreme miljøforhold med konform belegg på elektroniske kort.

Effektiviser konfigurasjon og drift

Konfigurer alle funksjoner etter behov med det kraftige ingeniørverktøyet DIGSI 5. Dra nytte av en brukervennlig design for målrettet og enkel håndtering av enheter og programvare, noe som forenkler operasjonelle oppgaver.

Styrke cybersikkerhet og fremtidssikre systemer

Implementere omfattende cybersikkerhetsfunksjonalitet og oppfyll kravene til NERC CIP og BDEW Whitepaper, og gir fremtidsrettede løsninger for dine beskyttelsesbehov.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser