Differensiell og avstandsbeskyttelse
Integrer to hovedbeskyttelser i full ordning i en enhet: differensiell og ikke-svitsjet avstandsbeskyttelse. Beskytt linjer med to opptil seks linjeender.
SIPROTEC 7SD52/53 reléet gir full skjema differensialbeskyttelse for kraftledninger. Den beskytter linjer med to til seks ender på tvers av alle effektnivåer for høyhastighets feilklaring.
Komplekse elektriske kraftsystemer kan slite med pålitelighet og tilgjengelighet under svingende feilforhold. Reléet vårt gir omfattende beskyttelse for transformatorer og kompensasjonsspoler innenfor differensialsonen. Bruk fiberoptiske kabler eller digitale kommunikasjonsnettverk for sikker datautveksling for å forbedre systemets motstandskraft.
Integrer to hovedbeskyttelser i full ordning, differensial og avstand, i en enhet for forenklet design. Oppnå høyhastighets tripping innen 10 til 15 ms for å minimere feilpåvirkning.
Dette produktet fases for tiden ut. Kontakt din Siemens-representant for mer informasjon.
Lever pålitelighet for ditt elektriske kraftsystem. Bruk reléets ledende beskyttelse og høyhastighets feilklaring for å minimere nedetid. Opprettholde stabil strømforsyning for kritisk infrastruktur.
Forbedre selektiviteten og høyhastighets tripping med avanserte telebeskyttelsesordninger. Isoler feil for å minimere nettverksforstyrrelser.
Få presise feilavlesninger fra begge ledningsterminaler, selv under utfordrende systemforhold. Få tilgang til avlesninger umiddelbart etter feilklaring for raskt å fjerne linjer og gjenopprette service.
Integrer to hovedbeskyttelser i full ordning i en enhet: differensiell og ikke-svitsjet avstandsbeskyttelse. Beskytt linjer med to opptil seks linjeender.
Bruk feillokalisatoren for nøyaktig feilplassering for å muliggjøre rask linjeklaring og systemgjenoppretting.
Reléene gir optiske porter for relé-til-relé (R2R). Tilpasningen til andre kommunikasjonsmedier skjer via mediekonverter og aksepterer alle typer kommunikasjonsmedier: fibre, kommunikasjonsnettverk og pilotledninger.