Beskyttelsesfunksjoner
Oppdag strømtransformatormetning for rask utløsning med høy nøyaktighet. Bruk Feil Locator Plus for nøyaktig feilplassering med inhomogene linjeseksjoner og målrettet automatisk gjenlukking av luftledningsseksjoner (AREC).
SIPROTEC 7SA87 er en modulær avstandsbeskyttelsesenhet for høyspenningslinjer. Det gir viktig beskyttelse for elektrisk utstyr ved å oppdage og isolere feil med 1-polet eller 3-polet utløpsfunksjoner.
Elektriske systemer står overfor utfordringer fra kortslutning og jordfeil, noe som fører til potensiell skade og nedetid. SIPROTEC 7SA87 oppdager og utløser selektivt kortslutninger og jordfeil på tvers av ulike nettverkskonfigurasjoner for å opprettholde systemstabilitet. Forvent rask feilisolering med en minimum utløpstid på 9 ms for å minimere skade.
Sikre driften din med cybersikkerhetsfunksjoner som er i samsvar med kravene til NERC CIP og BDEW Whitepaper.
Beskytt elektrisk utstyr for selektive 1- og 3-polede kortslutningsturer. Oppdag jordfeil i kraftsystemer for å beskytte personell og eiendeler og minimere nedetid.
Håndter enheter og programvare trygt med en brukervennlig design. Få tilgang til informasjon og diagnostiske data raskt og sikkert via en nettleser.
Opprettholde høy tilgjengelighet under ekstreme forhold med konform belegg. Aktiver kontinuerlig drift og dataintegritet med sterke redundansprotokoller.
Oppdag strømtransformatormetning for rask utløsning med høy nøyaktighet. Bruk Feil Locator Plus for nøyaktig feilplassering med inhomogene linjeseksjoner og målrettet automatisk gjenlukking av luftledningsseksjoner (AREC).
Bruk DIGSI 5 til å konfigurere og kombinere beskyttelse, kontroll, automatisering, overvåking og PQ-funksjoner. Juster I/O fleksibelt i SIPROTEC 5-modulsystemet. Opprett automatiseringsfunksjoner med den grafiske logikkredigereren.
Integrer opptil fire pluggbare kommunikasjonsmoduler for ulike, redundante protokoller. Overfør data pålitelig via PRP og HSR.