Fleksibel I/O med modulær design
Juster I/O-strukturen i SIPROTEC 5-modulsystemet. Velg mellom 12 standardvarianter: 4/4 eller 8/8 strøm/spenningstransformatorer, 5-31 binære innganger og 8-46 binære utganger.
SIPROTEC 7SA86 avstandsbeskyttelse er en modulær enhet for beskyttelse av elektriske ledninger. Den tilbyr en avansert løsning for beskyttelse, kontroll, automatisering, overvåking og grunnleggende funksjoner for strømkvalitet, drevet av DIGSI 5. Adresser kortslutninger og jordfeil i elektriske systemer med SIPROTEC 7SA86. Den oppdager og utløser selektivt 3-polet kortslutning på tvers av alle spenningsnivåer og nettverkskonfigurasjoner, inkludert jordfeil, for å gi pålitelig sikkerhetskopieringsbeskyttelse for forskjellige differensialbeskyttelsesenheter med en minimum utløpstid på 9 ms. Forvent pålitelighet med kraftige beskyttelsesfunksjoner, avanserte cybersikkerhetsfunksjoner og høy tilgjengelighet selv under ekstreme forhold gjennom konform belegg. Konfigurer alle funksjoner med DIGSI 5, og tilpass den fleksible I/O-strukturen til dine behov.
Kraftige beskyttelsesfunksjoner gir robust sikkerhet. Konform belegg på elektroniske kort gir høy tilgjengelighet og jevn ytelse under tøffe forhold. Beskytt den kritiske infrastrukturen.
Håndter enheter og programvare enkelt med en intuitiv design. Konfigurer alle funksjoner etter behov ved hjelp av DIGSI 5 ingeniørverktøy for å forenkle administrasjonen og redusere kompleksiteten for teamet ditt.
Integrer systemet ditt sikkert med NERC CIP og BDEW Whitepaper-kompatibel cybersikkerhet. Nyt full IEC 61850-kompatibilitet for pålitelig drift.
Juster I/O-strukturen i SIPROTEC 5-modulsystemet. Velg mellom 12 standardvarianter: 4/4 eller 8/8 strøm/spenningstransformatorer, 5-31 binære innganger og 8-46 binære utganger.
Trip 3-polet kortslutning i stjerne-, parallell- og ringnettverk; identifisere jordfeil i isolerte eller buefordempende systemer. Gi sikkerhetskopieringsbeskyttelse for differensial på linjer, transformatorer og generatorer.
Bruk opptil fire pluggbare kommunikasjonsmoduler for ulike redundante protokoller (IEC 61850, Modbus TCP) og pålitelig PRP/HSR-dataoverføring. Implementere robust cybersikkerhet med rollebasert tilgangskontroll og signert fastvare.